Annika Borkeloh

Wenn aus Zukunft Gegenwart wird

Mit einer Zeitmaschine in die Zukunft zu reisen – das hat sich sicher jeder schon einmal vorgestellt. Wie würde…

Read More

Im 500-Euro-Auto quer durch Europa

3750 Kilometer über steile Alpen- und Pyrenäenpässe, entlang atemberaubender Küstenstrecken, durch die Weiten der trockenen und staubigen Ebenen Nordspaniens…

Read More

Kick it like Beckham: Die RoboCup German Open 2018 in Magdeburg

Mitte Juni wird die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland angepfiffen. Die Robotik hatte bereits Ende Mai das WarmUp zum wichtigsten…

Read More

Träumende Roboter

Gemeinsam mit Partnern wie der Universität Freiburg oder dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeitete die KUKA daran,…

Read More

In Top-Form zu Olympia: Timo Boll im Interview

Welttischtennisspieler des Jahres, Platz 1 in der Weltrangliste: KUKA Markenbotschafter Timo Boll ist der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler. Seit genau…

Read More

Zwischen Augsburg und dem Himalaya: Eine KUKA Hilfsaktion auf dem Dach der Welt

Zwei KUKAnerinnen radeln über die höchsten befahrbaren Pässe der Welt, über den Himalaya Highway. Da werden sie von einem…

Read More