Gute Schweißnähte sind Standard. Aber gute Partner?
Von Pjeter Lulgjuraj
Lesezeit: 1 Minute
Viele Anlagenbauer und Systemtechniker bieten im Wesentlichen ähnliche Verbindungslösungen an – die meisten Schweißroboter schweißen und das oft in einer guten Qualität. Doch die Technologie ist nur ein wichtiger Faktor für gute Produktionsergebnisse. Der zweite Faktor ist: Engagement.
Keine Frage: Die Technologie muss sitzen. Das gilt besonders bei automatisierten Fügevorgängen. Viele Technologien, die Tier-1-OEM-Herstellern (Zulieferer, deren Lösungen ohne größere Änderungen auf das Endprodukt zugeschnitten sind und die den OEM – den Original Equipment Manufacturer – direkt beliefern) zur Verfügung stehen, sind heute weitgehend gleichwertig. Viele, aber nicht alle. So erfordern schwierige Fügeanwendungen – wie beispielsweise das Aluminiumschweißen – jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet des Schweißens, um die besonderen Anforderungen zu erfüllen. Ein breites Produktportfolio und innovative automatisierte Fügungslösungen sind also keineswegs Standard.
Beratung und Projektmanagement für verschiedenste Verfahrenstechnologien
Keineswegs Standard ist darüber hinaus ein durchgängiges Projektmanagement mit professionellen Projektexperten, die eine agile, flexible und kundenorientierte Zusammenarbeit – von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt – gewährleisten. Jedes Unternehmen ist anders. Nur wenn die einzigartigen betrieblichen Herausforderungen verstanden werden, kann eine echte Empfehlung abgegeben werden: das gilt für Roboterlösungen ebenso wie unterstützende Softwareanwendungen oder die Optimierung von Zykluszeiten. Darüber hinaus kann eine 3D-Simulationssoftware, wie die KUKA.Sim, eingesetzt werden um Automatisierungslösungen in der virtuellen Welt zu bauen um sicherzustellen, dass sie in der realen Produktionsumgebung Ergebnisse liefern – ohne Risiko.
Sie sind auf der Suche nach einem Partner, der Sie bei der Automatisierung Ihres Verfahrens begleitet? Auf der KUKA Website finden Sie neben Ansprechpartnern alles von Schweißrobotern über Schweißzellen bis hin zu passenden Softwareoptionen.