Wie sieht für Sie die Mobilität der Zukunft aus?
Wie sieht die Zukunft wirklich aus?
Viele dieser Visionen und Vorstellungen hören sich an wie „Hirngespinste“, doch was man sich vor ein paar Jahren noch nicht einmal annähernd hätte vorstellen können wird heute Realität. Der E-Mobilität Markt wächst rasant und Themen wie „Autonomes Fahren“ und die dazugehörige „intelligente Ladetechnologie“ sind keine reine Science-Fiction Vorstellung mehr.
Zermatt – Die Elektromobile Stadt

Metropolen wie New York City waren begeistert von diesem Konzept und haben sogar Ende der 70er Jahre überlegt, ihre damals 12.000 starke Taxiflotte der Yellow Cabs nach dem hiesigen Modell zu gestalten. Leider war ihnen das Zermatter „Unikat“ mit einer Geschwindigkeitsgrenze von 20 km/h zu langsam.
Von der Fantasie zur Realität
Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem es schwierig ist, abgedrehte Szenarien für die Zukunft zu entwerfen, denn viele Visionen sind schon so nah. Der Wunsch nach einer umweltbewussteren und entspannteren Mobilität durch Reduzierung von Emissionen und Entzerrung der Verkehrsinfrastruktur wird bereits heute durch die technische Entwicklung von autonomen Fahrzeugen, Sharing-Flotten, Multimodalität-Konzepten, etc. vorangetrieben.
Wir sind bereits auf dem Weg in die elektromobile Stadt, der uns in den nächsten Jahrzehnten noch weitere prägnante Veränderungen bringen wird. Vielleicht wird ja auch Ihre Vision der Mobilität der Zukunft Realität.